![EW round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94064_TZ_1520x1160.jpg)
![EW round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94064_TZ_1520x1160.jpg)
EW round PG 42 / PG 48
Numéro d'article 90641
Détails de l'article EW round PG 42 / PG 48
- Numéro d'article
- 90641
- Désignation de l'article
- EW round PG 42 / PG 48
- Ø extérieur mm (approx.)
- 64
- Type de filetage
- PG
- Taille intérieur
- PG 48
- Taille extérieur
- PG 42
- Longueur du filetage
- 10,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 10
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892377136
- Numéro de tarif douanier
- 74198090
Caractéristiques techniques EW round PG 42 / PG 48
Extension en laiton nickelé | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit EW round PG 42 / PG 48
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
Remarques
-
- Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
- TL - Longueur du filetage
- D - Diamètre extérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements EW round PG 42 / PG 48
Accessoires
Produits complémentaires
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)
![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)