EW round PG 9 / PG 11 Numéro d'article 90631

Détails de l'article

Numéro d'article
90631
Désignation de l'article
EW round PG 9 / PG 11
Ø extérieur mm (approx.)
20
Type de filetage
PG
Taille intérieur
PG 11
Taille extérieur
PG 9
Longueur du filetage
6,0
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892377037
Numéro de tarif douanier
74198090

Caractéristiques techniques

Extension en laiton nickelé
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur
      • TL - Longueur du filetage
      • D - Diamètre extérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible