EW-PA gris PG 11 / PG 16 Numéro d'article 96618
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
96618
Désignation de l'article
EW-PA gris PG 11 / PG 16
Type de filetage
PG
Taille intérieur
PG 16
Taille extérieur
PG 11
Couleur
gris (RAL 7035)
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892372629
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Extension PA
Plage de température -40°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • noir sur demande
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible