EW-PA gris M20 x 1.50 / M25 x 1.50
Numéro d'article 95099
Détails de l'article EW-PA gris M20 x 1.50 / M25 x 1.50
- Numéro d'article
- 95099
- Désignation de l'article
- EW-PA gris M20 x 1.50 / M25 x 1.50
- Type de filetage
- métrique
- Taille intérieur
- M25 x 1.50
- Taille extérieur
- M20 x 1.50
- Couleur
- gris (RAL 7035)
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892372636
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques EW-PA gris M20 x 1.50 / M25 x 1.50
Extension PA | |
Plage de température | -40°C à +100°C |
Détails du produit EW-PA gris M20 x 1.50 / M25 x 1.50
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
Remarques
-
- noir sur demande
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
Téléchargements EW-PA gris M20 x 1.50 / M25 x 1.50
Accessoires
Produits complémentaires