![EES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96839_PF_1520x1160.jpg)
![EES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M96839_PF_1520x1160.jpg)
Douille intérieure en acier EES 17,8 mm
Numéro d'article 96839
Détails de l'article Douille intérieure en acier EES 17,8 mm
- Numéro d'article
- 96839
- Désignation de l'article
- Douille intérieure en acier EES 17,8 mm
- poids approx. kg
- 1,30
- Adapté au diamètre nominal
- 17,8
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892389481
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Douille intérieure en acier EES 17,8 mm
Douille intérieure en acier | |
Plage de température | -55°C à +300°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Douille intérieure en acier EES 17,8 mm
Construction
-
- Matériau: Acier galvanisé
Remarques
-
- Adapté aux raccords LT
Utilisation
-
- Pour les gaines métalliques avec revêtement plastique de type Anaconda.
Téléchargements Douille intérieure en acier EES 17,8 mm
Accessoires
Produits complémentaires
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® EF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91229_PF_1520x1160.jpg)