Douille intérieure en acier EES 113,8 mm Numéro d'article 905030
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC

Détails de l'article

Numéro d'article
905030
Désignation de l'article
Douille intérieure en acier EES 113,8 mm
poids approx. kg
7,60
Adapté au diamètre nominal
113,8
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892389559
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Douille intérieure en acier
Plage de température -55°C à +300°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier galvanisé

Remarques

      • Adapté aux raccords LT

Utilisation

      • Pour les gaines métalliques avec revêtement plastique de type Anaconda.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible