Douille intérieure en acier EES 88,4 mm Numéro d'article 905029
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC

Détails de l'article

Numéro d'article
905029
Désignation de l'article
Douille intérieure en acier EES 88,4 mm
poids approx. kg
7,20
Adapté au diamètre nominal
88,4
Pièce par unité de doncitionnement
5
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892389542
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Douille intérieure en acier
Plage de température -55°C à +300°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier galvanisé

Remarques

      • Adapté aux raccords LT

Utilisation

      • Pour les gaines métalliques avec revêtement plastique de type Anaconda.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible