Douille intérieure en acier EES 72,6 mm Numéro d'article 905028
  • Certificat EAC
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA

Détails de l'article

Numéro d'article
905028
Désignation de l'article
Douille intérieure en acier EES 72,6 mm
poids approx. kg
6,40
Adapté au diamètre nominal
72,6
Adapté au diamètre nominal
5
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892389535
Pièce par unité de doncitionnement
85369010

Caractéristiques techniques

Douille intérieure en acier
Plage de température -55°C à +300°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier galvanisé

Remarques

      • Adapté aux raccords LT

Utilisation

      • Pour les gaines métalliques avec revêtement plastique de type Anaconda.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible