Douille intérieure en laiton EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 36

Douille intérieure en laiton EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 36 Numéro d'article 97682

Détails de l'article

Numéro d'article
97682
Désignation de l'article
Douille intérieure en laiton EEM SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS 36
Type
SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS, SPR-EDU-AS
poids approx. kg
1,64
Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
36,0
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892389221
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Douille intérieure en laiton
Plage de température -40°C à +250°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton nickelé

Utilisation

      • Douille intérieure EEM en laiton pour gaines de protection métalliques type SWM-M, SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS et SPR-EDU-AS.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible