PVC-tuyau intérieur EEK 27mm Numéro d'article 96344

Détails de l'article

Numéro d'article
96344
Désignation de l'article
PVC-tuyau intérieur EEK 27mm
Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
27,0
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892383366
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

PVC-tuyau intérieur
Plage de température -10°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)

Utilisation

      • Douille intérieure EEK en PVC pour les gaines de protection en plastique de type K, S et S-PU.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible