![EDV-PiMF-CY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M43553_PF_1520x1160.jpg)
![EDV-PiMF-CY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M43553_PF_1520x1160.jpg)
EDV-PiMF-CY gris 5 x 2 x 1 mm²
Numéro d'article 43561
- PiMF feuillard métallique
- isolé PE
- faible capacité
- type préférentiel CEM
Détails de l'article EDV-PiMF-CY gris 5 x 2 x 1 mm²
- Numéro d'article
- 43561
- Désignation de l'article
- EDV-PiMF-CY gris 5 x 2 x 1 mm²
- AWG (approx.)
- 18
- Ø extérieur mm (approx.)
- 16,8
- indice cuivre/km
- 231,0
- Poids kg/km (approx.)
- 412,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Classification de la réaction au feu
- Eca
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892098253
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques EDV-PiMF-CY gris 5 x 2 x 1 mm²
Câble de données PVC | |
Plage de température | en mouvement -5°C à +80°C pose fixe -20°C à +80°C |
Tension maximum de service | 300 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 2000 V |
Tension d'essai cond./blindage | 1000 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 75 pF/m |
Impédance caractéristique | à 1 kHz , 360 Ohm, à 10 kHz , 125 Ohm, à 100 kHz :, 87 Ohm, à 1000 kHz :, 70 Ohm, (valeur de référence) |
Atténuation du câble | à 1 kHz , 1.1 dB/km à 10 kHz , 2.7 dB/km à 100 kHz :, 6.8 dB/km à 1000 kHz :, 35.0 dB/km (valeur de référence) |
Atténuation de diaphonie | à 100 kHz :, 60.00 dB (valeur de référence) |
Inductance | approx. 0.40 mH/km |
Résistance de couplage | à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 5x Ø extérieur |
Détails du produit EDV-PiMF-CY gris 5 x 2 x 1 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: PE
-
- Repérage des conducteurs selon DIN 47100 (toronnage par paires), coloré
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur des paires
-
- Fil de drain par paire, cuivre étamé
-
- Élément d'écran: (Paires), feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St), Recouvrement environ 25%
-
- Paires (sous film métallique) torsadées en couches, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
-
- Gaine extérieure: PVC suivant la DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- PiMF feuillard métallique
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
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
- En tant que câble de données avec blindage global par paire et capacités réduites, destiné aux terminaux installés dans les domaines médicaux et de la technologie des données. D'autres applications se trouvent dans l'ingénierie des outils et des machines, les fonderies et les laminoirs, ainsi que dans les domaines de la technologie des transports et des procédés. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.