Colliers de serrage en acier inoxydable E 200/7,9 Numéro d'article 90904
  • Certificat UL
  • product.icon.logo_dnv

Détails de l'article

Numéro d'article
90904
Désignation de l'article
Colliers de serrage en acier inoxydable E 200/7,9
Longueur mm
200,0
Capacité de charge N
1559
Ø du faisceau mm
50
Largeur mm
7,9
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892401398
Numéro de tarif douanier
73269098

Caractéristiques techniques

Colliers de serrage en acier inoxydable
Plage de température -80°C à +538°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable 1.4401 / AISI 316
      • avec serrure à bille

Propriétés

      • résistant: produits chimiques agressifs
      • résistant à la corrosion
      • résistant aux radiations
      • anti-magnétique
      • résistant à la température

Utilisation

      • Pour une utilisation dans des conditions extrêmes, comme par exemple des températures élevées, un environnement agressif, une charge de traction élevée.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible