![CTSS-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90900_PF_1520x1160.jpg)
![CTSS-E](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90900_PF_1520x1160.jpg)
Colliers de serrage en acier inoxydable E 200/4,6
Numéro d'article 90901
Détails de l'article Colliers de serrage en acier inoxydable E 200/4,6
- Numéro d'article
- 90901
- Désignation de l'article
- Colliers de serrage en acier inoxydable E 200/4,6
- Longueur mm
- 200,0
- Capacité de charge N
- 778
- Ø du faisceau mm
- 50
- Largeur mm
- 4,6
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892401367
- Numéro de tarif douanier
- 73269098
Caractéristiques techniques Colliers de serrage en acier inoxydable E 200/4,6
Colliers de serrage en acier inoxydable | |
Plage de température | -80°C à +538°C |
Détails du produit Colliers de serrage en acier inoxydable E 200/4,6
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable 1.4401 / AISI 316
-
- avec serrure à bille
Propriétés
-
- résistant: produits chimiques agressifs
-
- résistant à la corrosion
-
- résistant aux radiations
-
- anti-magnétique
-
- résistant à la température
Utilisation
-
- Pour une utilisation dans des conditions extrêmes, comme par exemple des températures élevées, un environnement agressif, une charge de traction élevée.
Téléchargements Colliers de serrage en acier inoxydable E 200/4,6
Accessoires
Produits complémentaires