Socles de fixation BS 2 Numéro d'article 91091
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
91091
Désignation de l'article
Socles de fixation BS 2
Type
BS 2
Couleur
transparent
Dimension mm
28,00 x 28,00
Largeur maximale du serre-câble en mm
5
Ø du trou de perçage mm
5,0
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892401848
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Socles de fixation
Plage de température -40°C à +85°C
Charge à court terme +150°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6

Propriétés

      • sans halogène
      • auto-extinguible
      • difficilement inflammable

Remarques

      • Le film autocollant en mousse adhère sur les supports lisses et non gras et compense les petites irrégularités.

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Socle de fixation BS autocollant et à visser pour la pose de câbles, de conduites, de tuyaux et de tubes. Facile à utiliser en combinaison avec des colliers de serrage.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible