Outil de montage CT5 Numéro d'article 904787

Détails de l'article

Numéro d'article
904787
Désignation de l'article
Outil de montage CT5
Type
CT5
Longueur mm
210,0
Largeur du serre-câble min-max en mm
12,00
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428494
Numéro de tarif douanier
82055980

Caractéristiques techniques

Outil de montage

Détails du produit

Construction

      • Ergonomisches und stabiles Spannwerkzeug aus Stahl, zum Spannen von Kugelverschluss- und Leiterform-Stahlbindern mit und ohne Beschichtung, mit Bandabschneider.
      • Länge 210 mm

Utilisation

      • Pour colliers de serrage en acier inoxydable.
      • Outil de serrage ergonomique et stable en acier, pour le serrage de colliers de serrage en acier à fermeture à billes et en forme d'échelle avec ou sans revêtement, avec coupe-bande.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible