COV contre-écrou divisible M16 x 1.5 NW 10 Numéro d'article 905037
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
905037
Désignation de l'article
COV contre-écrou divisible M16 x 1.5 NW 10
Type de filetage
métrique
Taille
M16 x 1,5
Couleur
noir
Longueur du filetage
8,0
Ouverture de clé mm
19
Adapté au diamètre nominal
10,0
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892382529
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés, presse-étoupe
Plage de température -40°C à +120°C
temporairement à +140°C
Indice de protection IP 43

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (HB)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccord pour gaine de protection séparable HELUcond CO.
      • Raccord à ouverture axiale, refermable, avec nervures de maintien moulées.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible