Porte-tubes ondulés COS NW 23 noir Numéro d'article 920359
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920359
Désignation de l'article
Porte-tubes ondulés COS NW 23 noir
Couleur
noir
Hauteur mm
43,5
Adapté au diamètre nominal
23,0
Largeur mm
42,0
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892382376
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Porte-tubes ondulés
Plage de température -30°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Support de gaine pour gaines de protection séparables HELUcond CO.
      • Fixation rapide avec nervure intégrée qui fixe la gaine de protection également dans le sens axial

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible