Tire-câbles 6-10 mm Numéro d'article 905891

Détails de l'article

Numéro d'article
905891
Désignation de l'article
Tire-câbles 6-10 mm
Ø intérieur max. mm
10,0
Ø intérieur min. mm
6,0
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428005
Numéro de tarif douanier
73129000

Caractéristiques techniques

Tire-câbles

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier galvanisé

Utilisation

      • Tire-câble pour la pose de câbles avec des forces de traction importantes.
      • Une boucle renforcée par une cosse et une pince à sertir.
      • Tressée à l'envers - se resserre d'elle-même sous l'effet de la traction.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible