![CGS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905909_PF_1520x1160.jpg)
![CGS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905909_PF_1520x1160.jpg)
Manchons de montage de câbles 50-60 mm
Numéro d'article 905606
Détails de l'article Manchons de montage de câbles 50-60 mm
- Numéro d'article
- 905606
- Désignation de l'article
- Manchons de montage de câbles 50-60 mm
- Ø intérieur max. mm
- 60,0
- Ø intérieur min. mm
- 50,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892427985
- Numéro de tarif douanier
- 73129000
Caractéristiques techniques Manchons de montage de câbles 50-60 mm
Manchons de montage de câbles |
Détails du produit Manchons de montage de câbles 50-60 mm
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable 1.4401 / AISI 316
Utilisation
-
- Manchon de montage de câbles de haute qualité en acier inoxydable - convient également aux éoliennes situées près des côtes. Pour le montage antidérapant de câbles suspendus verticalement.
- Une boucle latérale renforcée par une cosse et une pince à sertir.
- Tressée à l'envers - se resserre d'elle-même sous l'effet de la traction.