BL-W M20 x 1.5 / PG 13,5 Numéro d'article 96915

Détails de l'article

Numéro d'article
96915
Désignation de l'article
BL-W M20 x 1.5 / PG 13,5
Ø extérieur mm (approx.)
18,8
Type de filetage
métrique / PG / NPT
Taille
M20 x 1,5 / PG 13,5 / NPT 1/2"
Pièce par unité de doncitionnement
500
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892374296
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Plaque d'obturation en mousse
Plage de température -20°C à +70°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Mousse de protection

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • D - Diamètre extérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Comme fermeture anti-poussière pour les presse-étoupes HSK.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible