Plaque d'obturation PVC BL-H PG 29 / M32 x 1.5
Numéro d'article 96422
Détails de l'article Plaque d'obturation PVC BL-H PG 29 / M32 x 1.5
- Numéro d'article
- 96422
- Désignation de l'article
- Plaque d'obturation PVC BL-H PG 29 / M32 x 1.5
- Ø extérieur mm (approx.)
- 35
- Type de filetage
- métrique / PG / NPT
- Taille
- M32 x 1,5 / PG 29 / NPT 1"
- Pièce par unité de doncitionnement
- 250
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892374166
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Plaque d'obturation PVC BL-H PG 29 / M32 x 1.5
Plaque d'obturation PVC | |
Plage de température | -20°C à +70°C |
Détails du produit Plaque d'obturation PVC BL-H PG 29 / M32 x 1.5
Construction
-
- Matériau: PVC rigide
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- D - Diamètre extérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Comme fermeture anti-poussière pour les presse-étoupes HSK.
Téléchargements Plaque d'obturation PVC BL-H PG 29 / M32 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires