Cosses-câble B-FT B 1-4F Numéro d'article 91547

Détails de l'article

Numéro d'article
91547
Désignation de l'article
Cosses-câble B-FT B 1-4F
Type
B 1-4F
ø Perçage (a) in mm
4,3
ø logement de l'âme (d) en mm
1,6
Largeur flasque (b) en mm
7,0
Longueur (l) en mm
12,0
Poids kg/1000 pc.
0,7
Section nominale de / à mm²
0,50 - 1,50
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892416828
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble selon DIN 46230
forme de bride Fourche
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Remarques

      • Calcul du cuivre conformément aux conditions générales de vente.
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Cosses de câble à sertir non isolées en version fourche.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible