Cosses-câble B-ET B 120-12 Numéro d'article 97766

Détails de l'article

Numéro d'article
97766
Désignation de l'article
Cosses-câble B-ET B 120-12
Type
B 120-12
ø Perçage (a) in mm
13,0
ø logement de l'âme (d) en mm
17,0
Largeur flasque (b) en mm
24,0
Longueur (l) en mm
44,0
Poids kg/1000 pc.
54,0
Section nominale de / à mm²
120,00
Épaisseur
3
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892416811
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble selon DIN 46234
forme de bride Forme de bague
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Remarques

      • Calcul du cuivre conformément aux conditions générales.
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Cosses de câble à sertir non isolées en version anneau.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible