Cosses-câble B-ET B 25-10 Numéro d'article 91534
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91534
Item description
Cosses-câble B-ET B 25-10
Cu (MK) factor per 1000 pcs.
8
Copper (MK) base in EUR / 100 kg
150
Type
B 25-10
ø Stud hole (a) in mm
10,5
ø Wire receptable (d) in mm
7,5
Flange width (b) in mm
18,0
Length (l) in mm
26,0
Weight in kg/1000 pc.
7,4
cross-section from / to mm²
25,00
Thickness mm
1.5
Pieces per Packaging Unit
50
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892416675
Customs tariff number
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble selon DIN 46234
forme de bride Forme de bague
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Remarques

      • Calcul du cuivre conformément aux conditions générales.
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Cosses de câble à sertir non isolées en version anneau.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible