![B-ET](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91514_TZ_1520x1160.jpg)
![B-ET](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91514_TZ_1520x1160.jpg)
Cosses-câble B-ET B 2,5-4
Numéro d'article 91518
Détails de l'article Cosses-câble B-ET B 2,5-4
- Numéro d'article
- 91518
- Désignation de l'article
- Cosses-câble B-ET B 2,5-4
- Type
- B 2.5-4
- ø Perçage (a) in mm
- 4,3
- ø logement de l'âme (d) en mm
- 2,3
- Largeur flasque (b) en mm
- 8,0
- Longueur (l) en mm
- 12,0
- Poids kg/1000 pc.
- 0,8
- Section nominale de / à mm²
- 1,50 - 2,50
- Épaisseur
- 1
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892416514
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosses-câble B-ET B 2,5-4
Cosses-câble selon DIN 46234 | |
forme de bride | Forme de bague |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Cosses-câble B-ET B 2,5-4
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Remarques
-
- Calcul du cuivre conformément aux conditions générales.
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Cosses de câble à sertir non isolées en version anneau.
Téléchargements Cosses-câble B-ET B 2,5-4
Accessoires
Produits complémentaires