Cosses-câble B-ET B 1-3 Numéro d'article 91514

Détails de l'article

Numéro d'article
91514
Désignation de l'article
Cosses-câble B-ET B 1-3
Type
B 1-3
ø Perçage (a) in mm
3,2
ø logement de l'âme (d) en mm
1,6
Largeur flasque (b) en mm
6,0
Longueur (l) en mm
11,0
Poids kg/1000 pc.
0,7
Section nominale de / à mm²
0,50 - 1,50
Épaisseur
1
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892416477
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosses-câble selon DIN 46234
forme de bride Forme de bague
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Remarques

      • Calcul du cuivre conformément aux conditions générales.
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Cosses de câble à sertir non isolées en version anneau.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible