Gaine de protection Anaconda Sealtite® OR 3/8" Numéro d'article 91245
  • Résistant aux UV

Détails de l'article

Numéro d'article
91245
Désignation de l'article
Gaine de protection Anaconda Sealtite® OR 3/8"
Ø extérieur mm (approx.)
17,8
Couleur
noir
taille commerciale pouce
3/8
Ø-intérieur mm
12,6
Mètre par unité de conditionnement
75
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892389917
Numéro de tarif douanier
83071000

Caractéristiques techniques

Gaine de protection
Plage de température -15°C à +100°C
temporairement à +120°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier galvanisé
      • Matériau de la gaine extérieure: Chlorure de polyvinyle (PVC)
      • bande d'acier renforcée, galvanisée et enroulée en spirale
      • avec profil verrouillé
      • joint d'étanchéité du cordon continu
      • gaine en plastique extrudé

Propriétés

      • résistant: huiles, graisses, produits alcalins, acides
      • résistant aux UV

Remarques

      • Raccords appropriés :
      • LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
      • CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°

Utilisation

      • Grâce à la méthode de construction complexe, la gaine en plastique et le tuyau intérieur tiennent l'un sur l'autre.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible