![Anaconda Sealtite® NMFG-Clean](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908211_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® NMFG-Clean](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M908211_PF_1520x1160.jpg)
Tube ondulé en PVC Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1
Numéro d'article 908214
Détails de l'article Tube ondulé en PVC Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1
- Numéro d'article
- 908214
- Désignation de l'article
- Tube ondulé en PVC Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 33,1
- Couleur
- bleu
- Rayon de courbure dynamique
- 220,0
- taille commerciale pouce
- 1
- Rayon de courbure mm
- 180,0
- Ø-intérieur mm
- 26,8
- Pièce par unité de doncitionnement
- 30
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892390470
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Tube ondulé en PVC Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1
Tube ondulé en PVC | |
Plage de température | -35°C à +60°C temporairement à +80°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Tube ondulé en PVC Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1
Construction
-
- Matériau: Polychlorure de vinyle spécial (PVC) selon FDA CFR 21 et NSF 51 (USA-Norm)
-
- avec spirale en PVC dur intégrée
Propriétés
-
- résistant: produits de nettoyage chimiques
-
- tuyau en PVC épais, souple, lisse et thermoplastique
-
- étanche aux liquides
-
- empêche l'adhésion de micro-organismes nuisibles
-
- nettoyage facile et rapide grâce à la surface lisse
-
- extra souple
Remarques
-
- Raccords appropriés :
- LT-FG-Clean (bis M50)
- LT-straight
- LT-elbow 45°und 90°
- LT-E-UI- elbow 90°
Utilisation
-
- Industrie alimentaire et des boissons
-
- Pharmaindustrie
-
- Biotechnologie
-
- Industrie chimique
Téléchargements Tube ondulé en PVC Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 1
Accessoires
Produits complémentaires
![LT-FG-Clean](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906928_PF_1520x1160.jpg)