Tube ondulé en PVC Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 3/4 Numéro d'article 908213

Détails de l'article

Numéro d'article
908213
Désignation de l'article
Tube ondulé en PVC Anaconda Sealtite® NMFG-Clean 3/4
Ø extérieur mm (approx.)
26,4
Couleur
bleu
Rayon de courbure dynamique
175,0
taille commerciale pouce
3/4
Rayon de courbure mm
130,0
Ø-intérieur mm
21,1
Pièce par unité de doncitionnement
30
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892390463
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Tube ondulé en PVC
Plage de température -35°C à +60°C
temporairement à +80°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polychlorure de vinyle spécial (PVC) selon FDA CFR 21 et NSF 51 (USA-Norm)
      • avec spirale en PVC dur intégrée

Propriétés

      • résistant: produits de nettoyage chimiques
      • tuyau en PVC épais, souple, lisse et thermoplastique
      • étanche aux liquides
      • empêche l'adhésion de micro-organismes nuisibles
      • nettoyage facile et rapide grâce à la surface lisse
      • extra souple

Remarques

      • Raccords appropriés :
      • LT-FG-Clean (bis M50)
      • LT-straight
      • LT-elbow 45°und 90°
      • LT-E-UI- elbow 90°

Utilisation

      • Industrie alimentaire et des boissons
      • Pharmaindustrie
      • Biotechnologie
      • Industrie chimique

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible