![Anaconda Sealtite® HC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91238_PF_1520x1160.jpg)
![Anaconda Sealtite® HC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91238_PF_1520x1160.jpg)
Gaine de protection Anaconda Sealtite® HC 1"
Numéro d'article 91241
Détails de l'article Gaine de protection Anaconda Sealtite® HC 1"
- Numéro d'article
- 91241
- Désignation de l'article
- Gaine de protection Anaconda Sealtite® HC 1"
- Ø extérieur mm (approx.)
- 33,1
- Couleur
- noir
- taille commerciale pouce
- 1
- Ø-intérieur mm
- 26,5
- Mètre par unité de conditionnement
- 30
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892390081
- Numéro de tarif douanier
- 39173900
Caractéristiques techniques Gaine de protection Anaconda Sealtite® HC 1"
Gaine de protection | |
Plage de température | -45°C à +105°C temporairement à +120°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Gaine de protection Anaconda Sealtite® HC 1"
Construction
-
- Matériau: Acier galvanisé
-
- Matériau de la gaine extérieure: Chlorure de polyvinyle (PVC)
-
- bande d'acier renforcée, galvanisée et enroulée en spirale
-
- avec profil verrouillé
-
- joint d'étanchéité du cordon continu
-
- gaine en plastique extrudé
Propriétés
-
- UV-beständig
Remarques
-
- Raccords appropriés :
- LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
- CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°
Utilisation
-
- Pour de grandes plages de température.
- Grâce à la méthode de construction élaborée, la gaine en plastique et le tuyau intérieur tiennent l'un sur l'autre.
Téléchargements Gaine de protection Anaconda Sealtite® HC 1"
Accessoires
Produits complémentaires