Gaine de protection Anaconda Sealtite® EF 1 1/4" noir (30m) Numéro d'article 96251

Détails de l'article

Numéro d'article
96251
Désignation de l'article
Gaine de protection Anaconda Sealtite® EF 1 1/4" noir (30m)
Ø extérieur mm (approx.)
41,8
Couleur
noir
taille commerciale pouce
1 1/4
Ø-intérieur mm
35,1
Mètre par unité de conditionnement
30
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892389788
Numéro de tarif douanier
83071000

Caractéristiques techniques

Gaine de protection
Plage de température -25°C à +70°C
temporairement à +90°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier galvanisé
      • Matériau de la gaine extérieure: Chlorure de polyvinyle (PVC)
      • bande d'acier renforcée, galvanisée et enroulée en spirale
      • avec profil verrouillé
      • joint d'étanchéité du cordon continu
      • gaine en plastique extrudé

Remarques

      • Raccords appropriés :
      • LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
      • CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°

Utilisation

      • Universell einsetzbar.
      • Grâce à la méthode de construction élaborée, la gaine en plastique et le tuyau intérieur tiennent l'un sur l'autre.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible