Gaine de protection Anaconda Sealtite® EF 5/16" noir (50m)
Numéro d'article 96248
Détails de l'article Gaine de protection Anaconda Sealtite® EF 5/16" noir (50m)
- Numéro d'article
- 96248
- Désignation de l'article
- Gaine de protection Anaconda Sealtite® EF 5/16" noir (50m)
- Ø extérieur mm (approx.)
- 14,4
- Couleur
- noir
- taille commerciale pouce
- 5/16
- Ø-intérieur mm
- 10,1
- Mètre par unité de conditionnement
- 50
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892389757
- Numéro de tarif douanier
- 83071000
Caractéristiques techniques Gaine de protection Anaconda Sealtite® EF 5/16" noir (50m)
Gaine de protection | |
Plage de température | -25°C à +70°C temporairement à +90°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Gaine de protection Anaconda Sealtite® EF 5/16" noir (50m)
Construction
-
- Matériau: Acier galvanisé
-
- Matériau de la gaine extérieure: Chlorure de polyvinyle (PVC)
-
- bande d'acier renforcée, galvanisée et enroulée en spirale
-
- avec profil verrouillé
-
- joint d'étanchéité du cordon continu
-
- gaine en plastique extrudé
Remarques
-
- Raccords appropriés :
- LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
- CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°
Utilisation
-
- Universell einsetzbar.
- Grâce à la méthode de construction élaborée, la gaine en plastique et le tuyau intérieur tiennent l'un sur l'autre.