Gaine de protection Anaconda Sealtite® EF 1/4" gris (50m) Numéro d'article 91229
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91229
Désignation de l'article
Gaine de protection Anaconda Sealtite® EF 1/4" gris (50m)
Ø extérieur mm (approx.)
11,5
Couleur
gris
taille commerciale pouce
1/4
Ø-intérieur mm
6,4
Mètre par unité de conditionnement
50
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892389580
Numéro de tarif douanier
83071000

Caractéristiques techniques

Gaine de protection
Plage de température -25°C à +70°C
temporairement à +90°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier galvanisé
      • Matériau de la gaine extérieure: Chlorure de polyvinyle (PVC)
      • bande d'acier renforcée, galvanisée et enroulée en spirale
      • avec profil verrouillé
      • joint d'étanchéité du cordon continu
      • gaine en plastique extrudé

Remarques

      • Raccords appropriés :
      • LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
      • CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°

Utilisation

      • Universell einsetzbar.
      • Grâce à la méthode de construction élaborée, la gaine en plastique et le tuyau intérieur tiennent l'un sur l'autre.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible