Gaine de protection Airflex-K 29 Numéro d'article 11024503

Détails de l'article

Numéro d'article
11024503
Désignation de l'article
Gaine de protection Airflex-K 29
Ø extérieur mm (approx.)
36
Couleur
gris
Ø-intérieur mm
29,0
Mètre par unité de conditionnement
25
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892378850
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine de protection
Plage de température -25°C à +70°C
temporairement à +100°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC) avec hélice en plastique dur
      • Inflammabilité selon V0 selon UL 94

Propriétés

      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Presse-étoupes appropriés : USK, LK-I, MTG-US et MTG-LI

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Technique d'automatisation
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Gaine de protection de câble de type K avec spirale en plastique dur incorporée.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible