Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE PG 7

Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE PG 7 Numéro d'article 96529
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
96529
Désignation de l'article
Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE PG 7
Ø extérieur mm (approx.)
16,5
Type de filetage
PG
Taille
PG 7
Épaisseur
12.5
Ø-intérieur mm
16,5
Pièce par unité de doncitionnement
500
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892373947
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE
Plage de température -30°C à +70°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyethylen (PE)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • D - Diamètre extérieur
      • d- Diamètre intérieur
      • S - Force

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour l'étanchéité à l'eau et à la poussière

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible