Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE M20 x 1.5

Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE M20 x 1.5 Numéro d'article 90892
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
90892
Désignation de l'article
Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE M20 x 1.5
Ø extérieur mm (approx.)
25
Type de filetage
métrique
Taille
M20 x 1,5
Épaisseur
2
Ø-intérieur mm
20,0
Pièce par unité de doncitionnement
500
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892374050
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE
Plage de température -30°C à +70°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyethylen (PE)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • D - Diamètre extérieur
      • d- Diamètre intérieur
      • S - Force

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour l'étanchéité à l'eau et à la poussière

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible