Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE M12 x 1.5
Numéro d'article 90890
Détails de l'article Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE M12 x 1.5
- Numéro d'article
- 90890
- Désignation de l'article
- Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE M12 x 1.5
- Ø extérieur mm (approx.)
- 16
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M12 x 1,5
- Épaisseur
- 2
- Ø-intérieur mm
- 12,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 500
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892374036
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE M12 x 1.5
Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE | |
Plage de température | -30°C à +70°C |
Détails du produit Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE M12 x 1.5
Construction
-
- Matériau: Polyethylen (PE)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de cadmium
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- D - Diamètre extérieur
- d- Diamètre intérieur
- S - Force
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour l'étanchéité à l'eau et à la poussière
Téléchargements Joint d'étanchéité fileté de raccordement PE AGDR-PE M12 x 1.5
Accessoires
Produits complémentaires