Embout de câble ADU 0,75/6 Numéro d'article 91371

Détails de l'article

Numéro d'article
91371
Désignation de l'article
Embout de câble ADU 0,75/6
Cross-sec. mm² (approx.)
0,75
Longueur mm
6,0
Taille nominale mm
0,8
Pièce par unité de doncitionnement
1000
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892414954
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Embout de câble

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre

Propriétés

      • Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Remarques

      • Affectation à la section du conducteur selon DIN 46228 : jusqu'à 50 mm² selon la taille nominale
      • Légende:
      • Dimensions
      • L - Longueur

Utilisation

      • Les embouts non isolés empêchent l'épissure des fils dénudés. L'évasement en forme d'entonnoir facilite l'enfilage sur les fils.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible