Embout de câble ADI 16 ivoire long Numéro d'article 91898

Détails de l'article

Numéro d'article
91898
Désignation de l'article
Embout de câble ADI 16 ivoire long
Cross-sec. mm² (approx.)
16
Couleur
ivoire
Longueur mm
28,0
Version
long
Code couleur
Telemecanique
Longueur du manchon en mm
18
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892413988
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Embout de câble
Plage de température à +105°C
temporairement à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre
      • Surface: étamé
      • Isolation: Polypropylène (PP)

Propriétés

      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
      • Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Remarques

      • Affectation à la section du conducteur selon DIN 46228 : jusqu'à 50 mm² selon la taille nominale et le code couleur DIN
      • Légende:
      • Dimensions
      • L - Longueur
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Les embouts isolés empêchent l'épissure des fils dénudés.
      • La collerette en plastique en forme d'entonnoir facilite l'enfilage sur les fils.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible