![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)
Adapter round M25 x 1.50 / PG 11
Numéro d'article 904347
Détails de l'article Adapter round M25 x 1.50 / PG 11
- Numéro d'article
- 904347
- Désignation de l'article
- Adapter round M25 x 1.50 / PG 11
- Ø extérieur mm (approx.)
- 27
- Type de filetage
- PG / métrique
- Taille intérieur
- PG 11
- Taille extérieur
- M25 x 1.50
- Longueur du filetage
- 7,5
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892376696
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques Adapter round M25 x 1.50 / PG 11
Adaptateur rond en laiton nickelé | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit Adapter round M25 x 1.50 / PG 11
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
Remarques
-
- Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Adapter round M25 x 1.50 / PG 11
Accessoires
Produits complémentaires
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)