![Adapter PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93670_PF_1520x1160.jpg)
![Adapter PA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93670_PF_1520x1160.jpg)
Adapter PA gris PG 9 / M16 x 1.50
Numéro d'article 93653
Détails de l'article Adapter PA gris PG 9 / M16 x 1.50
- Numéro d'article
- 93653
- Désignation de l'article
- Adapter PA gris PG 9 / M16 x 1.50
- Type de filetage
- métrique / PG
- Taille intérieur
- M16 x 1.50
- Taille extérieur
- PG 9
- Couleur
- gris (RAL 7035)
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892371875
- Numéro de tarif douanier
- 39269097
Caractéristiques techniques Adapter PA gris PG 9 / M16 x 1.50
Adaptateur PA | |
Plage de température | -40°C à +100°C |
Détails du produit Adapter PA gris PG 9 / M16 x 1.50
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
Remarques
-
- noir sur demande
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Adapter PA gris PG 9 / M16 x 1.50
Accessoires
Produits complémentaires
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)