Adapter PA-ATEX noir PG 16 / M25 x 1.50 - construction haute Numéro d'article 904478
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
904478
Désignation de l'article
Adapter PA-ATEX noir PG 16 / M25 x 1.50 - construction haute
Type de filetage
métrique / PG
Taille intérieur
M25 x 1.50
Taille extérieur
PG 16
Couleur
noir (RAL 9005)
Pièce par unité de doncitionnement
25
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892372414
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Adaptateur PA-EX
Plage de température -20°C à +70°C
Indice de protection IP 66

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Certificat de conformité : PTB 04 ATEX 1040 X
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible