Adapter hexagonal M25 x 1.50 / NPT 3/4" - construction haute Numéro d'article 94169

Détails de l'article

Numéro d'article
94169
Désignation de l'article
Adapter hexagonal M25 x 1.50 / NPT 3/4" - construction haute
Type de filetage
NPT / métrique
Taille intérieur
NPT 3/4"
Taille extérieur
M25 x 1.50
Longueur du filetage
7,0
Ouverture de clé mm
30
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892376139
Numéro de tarif douanier
74122000

Caractéristiques techniques

Adaptateurs hexagonaux en laiton nickelé
Plage de température à +200°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé

Remarques

      • Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible