![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 13,5
Numéro d'article 904301
Détails de l'article Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 13,5
- Numéro d'article
- 904301
- Désignation de l'article
- Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 13,5
- Type de filetage
- PG / métrique
- Taille intérieur
- PG 13,5
- Taille extérieur
- M25 x 1.50
- Longueur du filetage
- 7,5
- Ouverture de clé mm
- 27
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892376245
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 13,5
Adaptateurs hexagonaux en laiton nickelé | |
Plage de température | à +200°C |
Détails du produit Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 13,5
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
Remarques
-
- Pour cet article, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- SI - taille du filetage intérieur
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Adapter hexagonal M25 x 1.50 / PG 13,5
Accessoires
Produits complémentaires
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)