![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)
![UNI-DICHT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904061_PF_1520x1160.jpg)
UNI-DICHT-MS PG 48 (CD 39.0-44.0 mm) DC Distance de clé 64 LF longueur de filetage 10
Numéro d'article 904120
Détails de l'article UNI-DICHT-MS PG 48 (CD 39.0-44.0 mm) DC Distance de clé 64 LF longueur de filetage 10
- Numéro d'article
- 904120
- Désignation de l'article
- UNI-DICHT-MS PG 48 (CD 39.0-44.0 mm) DC Distance de clé 64 LF longueur de filetage 10
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 48
- Couleur inserts d'étanchéité
- blanc
- Ø du câble de... à mm
- 39,0 - 44,0
- Longueur du filetage
- 10,0
- Ouverture de clé mm
- 64
- Pièce par unité de doncitionnement
- 5
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892355257
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques UNI-DICHT-MS PG 48 (CD 39.0-44.0 mm) DC Distance de clé 64 LF longueur de filetage 10
Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +130°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar |
Détails du produit UNI-DICHT-MS PG 48 (CD 39.0-44.0 mm) DC Distance de clé 64 LF longueur de filetage 10
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
-
- avec inserts à code couleur en TPE
Propriétés
-
- Décharge de traction optimale grâce au caoutchouc d'étanchéité
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements UNI-DICHT-MS PG 48 (CD 39.0-44.0 mm) DC Distance de clé 64 LF longueur de filetage 10
Accessoires
Produits complémentaires
![AGDR-PE](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90890_TZ_1520x1160.jpg)
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)
![RE hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904380_PF_1520x1160.jpg)