UNI-DICHT-MFD-MS M50 x 1.5 (CD 2x15.0 mm)
Numéro d'article 904163
Détails de l'article UNI-DICHT-MFD-MS M50 x 1.5 (CD 2x15.0 mm)
- Numéro d'article
- 904163
- Item description
- UNI-DICHT-MFD-MS M50 x 1.5 (CD 2x15.0 mm)
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- métrique
- Size
- M50 x 1,5
- Number holes x cable Ø mm
- 2 x 15,0
- Thread length mm
- 14,0
- Spanner size mm
- 55
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892356032
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques UNI-DICHT-MFD-MS M50 x 1.5 (CD 2x15.0 mm)
Presse-étoupe d'étanchéité en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +130°C |
Indice de protection | IP 65 |
Détails du produit UNI-DICHT-MFD-MS M50 x 1.5 (CD 2x15.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
-
- avec inserts d'étanchéité multiples en TPE
Propriétés
-
- Décharge de traction optimale grâce au caoutchouc d'étanchéité
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilisation optimale
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Indice de protection IP68, à condition que les diamètres des trous dans la zone d'utilisation de l'étanchéité et les diamètres des câbles soient identiques.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements UNI-DICHT-MFD-MS M50 x 1.5 (CD 2x15.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires