TRONIC (LiYY) gris 3 x 0,75 mm² Numéro d'article 18097
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Code couleur DIN 47100, sans répétition de couleur
  • pour une utilisation flexible, là où les conditions de construction ou de construction exigent des diamètres extérieurs très petits

Détails de l'article

Numéro d'article
18097
Désignation de l'article
TRONIC (LiYY) gris 3 x 0,75 mm²
AWG (approx.)
19
Ø extérieur mm (approx.)
5,6
indice cuivre/km
21,6
Poids kg/km (approx.)
54,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Classification de la réaction au feu
Eca
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892080982
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de données PVC suivant la DIN VDE 0812
Plage de température en mouvement -5°C à +80°C
pose fixe -40°C à +80°C
Tension maximum de service 0,14 mm²: 350 V
0,25 - 1,5 mm²: 500 V
(pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 0,14 - 0,25 mm²: 1200 V
0,34 - 1,5 mm²: 2000 V
Tension de claquage 0,14 - 0,25 mm²: 2400 V
0,34 - 1,5 mm²: 4000 V
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:
0,14 - 0,25 mm²: approx. 100 pF/m
0,34 - 1,5 mm²: approx. 150 pF/m
Impédance caractéristique 78 Ohm,
(valeur de référence)
Inductance approx. 0.65 mH/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, 0,5 - 1,5 mm²: brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Structure toron:
      • 0,14 mm²: approx. 18 x 0,1 mm
      • 0,25 mm²: approx. 14 x 0,15 mm
      • 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
      • Isolation conducteur: PVC selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (type de mélange TI2)
      • Repérage des conducteurs d'après la DIN 47100, coloré sans répétition de couleur à partir de 45 cond.
      • x = sans conducteur de protection
      • Conducteurs torsadés en couches à longueur de pas optimisée
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (type de mélange TM2)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7001)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • largement résistant: huiles,
      • détails: voir "informations techniques"
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
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
      • Utilisation pour des applications flexibles en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, en endroits secs, humides ou mouillés, mais pas en extérieur. Pour l'utilisation lorsque des mesures de construction ou d'aménagement du diamètre extérieur exigent des câbles de commande et de signalisation les plus petits possibles ; dans la construction de machines, d'outils et d'installations, ainsi que dans l'électronique. Mais aussi dans les installations informatiques, les balances, en technique de mesure et de régulation.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible