TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J noir 3 x 150 + 3 G 25 mm² Numéro d'article 22685
  • Certificat EAC
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • double blindage
  • propriétés CEM améliorées grâce à un conducteur de protection triple
  • pour usage en extérieur
  • à partir de 3x16 + 3G2,5 mm² possibilité à une pose souterraine

Détails de l'article

Numéro d'article
22685
Désignation de l'article
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J noir 3 x 150 + 3 G 25 mm²
AWG (approx.)
300 kcmil
Ø extérieur mm (approx.)
49,3
indice cuivre/km
5412,0
Poids kg/km (approx.)
6582,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892150685
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement du moteur pour le convertisseur de fréquence suivant la DIN VDE 0250
Plage de température en mouvement -5°C à +70°C
pose fixe -40°C à +70°C
Tension nominale AC U0/U 600/1000 V
Tension de service max. admissible Courant alternatif (AC) cond./terre 700 V
Courant triphasé (AC) cond./cond. 1200 V
Courant continu (DC) cond./terre 900 V
Courant continu (DC) cond./cond. 1800 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Résistance de couplage voir fiche technique
Rayon de courbure minimum en mouvement <12 mm: 10x ø extérieur
en mouvement >12 mm: 15x ø extérieur
pose fixe 4x ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs: marron, noir, gris, vert-jaune (en tiers)
      • Conducteur de protection : V-J divisé en trois (construction 3+3 cond.)
      • Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: PVC spécial
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: rayons UV, intempéries
      • pour usage en extérieur
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
      • composition symétrique 3-PLUS (conducteur de protection divisé en trois et toronné uniformément dans les bourrages) avec des propriétés CEM améliorées par rapport à la version à 4 conducteurs
      • le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
      • une faible résistance de couplage a pour conséquence une bonne compatibilité électromagnétique
      • la faible capacité de fonctionnement des conducteurs individuels due à l'isolation spéciale des conducteurs en PE ainsi que la faible résistance du blindage permettent une transmission de puissance avec peu de pertes

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • résistant aux UV selon DIN EN ISO 4892-2
      • résistant aux intempéries DIN EN ISO 4892-2
      • compatibilité électromagnétique selon DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
      • Section minimum de 0,75 mm² répond aux exigences de la norme DIN EN 60204-1
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Câble de raccordement et de liaison adapté aux contraintes mécaniques moyennes, à la pose fixe et en mouvement occasionnel dans des endroits secs, humides ou mouillés et en extérieur, pose directe sous terre possible à partir de 4G16mm². Utilisé dans l'industrie automobile, l'industrie agro-alimentaire, les techniques environnement, l'industrie chimique. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible