TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J noir 4 G 4 mm² Numéro d'article 24491
  • Certificat EAC
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • +90°C sur le conducteur / capacité de charge de courant accrue
  • double blindage
  • pour usage en extérieur
  • à partir de 4G16 mm² possibilité à une pose souterraine

Détails de l'article

Numéro d'article
24491
Désignation de l'article
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J noir 4 G 4 mm²
AWG (approx.)
12
Ø extérieur mm (approx.)
12,8
indice cuivre/km
235,0
Poids kg/km (approx.)
485,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892150159
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble de raccordement du moteur pour le convertisseur de fréquence suivant la DIN VDE 0250
Plage de température en mouvement -5°C à +90°C
pose fixe -40°C à +90°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Tension nominale AC U0/U 600/1000 V
Tension de service max. admissible Courant alternatif (AC) cond./terre 700 V
Courant triphasé (AC) cond./cond. 1200 V
Courant continu (DC) cond./terre 900 V
Courant continu (DC) cond./cond. 1800 V
Tension d'essai cond./cond. 4000 V
Capacité de service voir fiche technique
Résistance de couplage voir fiche technique
Rayon de courbure minimum en mouvement <12 mm: 10x ø extérieur
en mouvement >12 mm: 15x ø extérieur
pose fixe 4x ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: polyéthylène réticulé (XLPE)
      • Repérage des conducteurs: marron, noir, gris, vert-jaune
      • G = avec conducteur de protection V/J
      • Conducteurs torsadés, longueur de pas optimisée
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: PVC spécial
      • Couleur de la gaine: noir (RAL 9005)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: rayons UV
      • pour usage en extérieur
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
      • le blindage optimal permet le fonctionnement sans perturbation des convertisseurs de fréquence
      • une faible résistance de couplage a pour conséquence une bonne compatibilité électromagnétique
      • la faible capacité de service des conducteurs individuels grâce à l'isolation des fils XLPE ainsi que la faible capacité de blindage permettent une transmission de puissance à faibles pertes

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • compatibilité électromagnétique selon DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Comme câble de raccordement et de connexion pour une contrainte mécanique moyenne en cas de pose fixe et de mouvement libre occasionnel dans des endroits secs, humides et mouillés et à l'extérieur, pose directe en terre possible à partir de 4G16 mm². En raison de la température de service admissible de +90°C au niveau du conducteur, une intensité admissible plus élevée est autorisée par rapport aux câbles de raccordement de moteur isolés PE. Utilisé dans l'industrie automobile, l'industrie alimentaire, la technique environnementale, l'industrie de l'emballage, l'industrie chimique. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible