Single 602-RC-CY-O orange 1 x 185 mm² Numéro d'article 69650
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • DESINA conforme
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • 600 V
  • type préférentiel CEM

Détails de l'article

Numéro d'article
69650
Désignation de l'article
Single 602-RC-CY-O orange 1 x 185 mm²
AWG (approx.)
350 kcmil
Ø extérieur mm (approx.)
29,8
indice cuivre/km
1940,0
Poids kg/km (approx.)
2635,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892173400
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, suivant la DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Plage de température en mouvement -5°C à +90°C
pose fixe -40°C à +90°C
Température de service admissible à l'âme +90°C
Tension nominale VDE AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 600 V
Tension d'essai 4000 V
Tension de claquage 8000 V
Résistance de couplage à 30 MHz, approx. 250 Ohm/km
Rayon de courbure minimum en mouvement 7,5x Ø extérieur
pose fixe 3x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl. 6 / IEC 60228 cl. 6
      • Isolation conducteur: PVC spécial selon UL-Std. 1581
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique
      • G = avec conducteur de protection V/J,
      • x = sans conducteur de protection
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé, recouvrement env. 85%
      • Gaine extérieure: PVC selon DIN VDE 0207-5 (type de mélange YM5), UL-Std. 1581
      • Couleur de la gaine: orange (RAL 2003), selon DESINA
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • largement résistant: huiles
      • compatible avec chaînes porte-câbles
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • pour l'utilisation dans les chaînes porte-câbles:
      • 1) il faut respecter les instructions de montage
      • 2) les autres paramètres d'utilisation sont indiqués dans les tableaux de sélection
      • 3) pour les applications particulières, nous vous recommandons de nous contacter et d'utiliser notre formulaire de demande de renseignements sur les systèmes de chaînes porte-câbles.

Utilisation

      • En tant que conducteur spécial extra souple pour chaînes porte-câbles dans des endroits secs et humides et à l'extérieur en cas de mouvement libre sans contrainte de traction et sans guidage forcé du mouvement. Ce câble conducteur bi-norme est utilisé de préférence dans la construction mécanique orientée vers l'exportation pour des sollicitations fréquentes de levage et de flexion sur des pièces de machines en mouvement permanent dans la robotique. CEM = Compatibilité électromagnétique. Afin d'optimiser les propriétés CEM, nous recommandons de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse de cuivre. RC = Robotics Cable
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible